Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Sin blindar, Totalmente blindado

  • Sellable  No, Sí

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Carcasa, Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de posiciones cargadas  8, 23, 35

  • Condición de carga de contacto de conector  Completamente cargado

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Vertical

  • Número de posiciones  8, 14, 23, 35

  • Número de filas  3

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Voltaje nominal (máx.) (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  1, 2, 4, 5, 6

  • Color del producto  Azul, Gris, Naranja, Natural, Negro

Características del contacto

  • Tamaño de contacto  1.3 mm

  • Longitud de área de conexión de contacto  8 mm [ .315 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  2.5 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Brillante, Mate

  • Material base de contacto  Latón

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .5, 2.5 – 5

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 19.68, 100 – 200

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.3 – 2.5 µm [ 51.15 – 100 µin ]

  • Diámetro de pin de conexión  1.3 mm [ .051 in ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn), Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 8, 17

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Pin guía

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con, Sin

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 6.6 GF25

  • Distancia entre pines  4 mm [ .157 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Longitud del conector (mm) 23.4, 43.4, 59.4

  • Longitud del conector (in) .921, 1.708, 2.338

  • Altura de apilamiento  4 mm [ .157 in ]

  • Altura del conector  6.55 mm [ .258 in ]

  • Ancho del conector  17 mm [ .669 in ]

  • Distancia entre filas  4 mm [ .157 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125, -40 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 221, -40 – 257

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP6K7, IP6K9K

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  30, 320, 360

  • Método de empaque  Bandeja, Caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-J04-APHH

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.