Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa, Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Horizontal, Vertical

  • Número de posiciones  8, 14, 23, 35

  • Número de filas  3

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .003 – .005 µm [ .275 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 8

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con, Sin

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  4 mm [ .157 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Estándar de la industria  EIA

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Bandeja/caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-J04-ARH

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.