Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Número de filas | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Diámetro de pin de conexión | Color del producto | Tipo de montaje del conector | Arquitectura del voltaje nominal | Conector y código de polarización | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| 2286003-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Cable a cable | 4.5 mm | - | Natural | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-6S-P012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SC-P004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Verde | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-3S-EP04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT16-6SA-KP01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-3S-CE01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-P004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SA-CE10 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SD-CE01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Marrón | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-4S-EP11 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-4S-EP04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SC-CE13 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Verde | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-3S-CE04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-4S-P012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-6S-L019 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-2S-P060 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Barra colectora a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje en barra colectora | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SB-EP20 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| 2298136-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 18 | 3 | Cable a cable | 4.45 mm | 1.5 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | - | B | - | - |
| 1-2303816-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.55 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| 1-2303815-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Cable a cable | 5.46 mm | 1.55 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| 1-2303816-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.55 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| 1-2303815-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Cable a cable | 5.46 mm | 1.55 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-08SA-EP04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SB-P004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| 2286003-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Cable a cable | 4.5 mm | - | Natural | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - | - |
| 2298136-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 18 | 3 | Cable a cable | 4.45 mm | 1.5 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | - | A | - | - |
| DT06-6S-E004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SD-CE13 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Marrón | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-12SA-C015 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SA-P012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-3S-CE13 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-6S-CE06 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-6S-EP04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-4S-CE13 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-6S-LC01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 6 | 2 | Cable a cable | 9.1 mm | 1.6 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-2S-CE04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| 2286003-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Cable a cable | 4.5 mm | - | Natural | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - | - |
| 2286003-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Cable a cable | 4.5 mm | - | Natural | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-EP06 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-EP11 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-2S-EP06 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-6S | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-08SD-P012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Marrón | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-12SA-EP06 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SC-C017 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Verde | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-12SC-CE05 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Verde | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-2S-CE13 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | 1 | Cable a cable | 5.46 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-CE05 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | 2 | Cable a cable | 8.66 mm | 1.59 mm | Negro | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-4S-P004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-08SC-CE01 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | 2 | Cable a cable | 4.44 mm | 1.59 mm | Verde | Montaje de cable (colgante libre) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |