Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los conectores hermafroditas miniatura SMT de baja altura y de PCB a PCB están diseñados para suministrat energía entre PCB adyacentes lineales. Son ideales para utilizarse en espacios compactos con características diseñadas para pick and place en vacío que los hacen idóneos para la producción en masa automatizada.  ¿Tienes alguna duda o necesitas asistencia técnica? Comunícate con nuestro personal

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB, Conector hermafrodita para montaje PCB, Receptáculo para montaje PCB

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Configuración de PCB a PCB  Coplanar

  • Apilable  No

  • Condición de carga de contacto de conector  Completamente cargado

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Horizontal

  • Número de posiciones  1, 2, 4, 6

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC) 300

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VDC) 300

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 300

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 300

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural

Características del contacto

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  2 – 6 µm [ 78.74 – 251 µin ]

  • Grosor de terminal tab (mm) .3

  • Grosor de terminal tab (in) .011, .012

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) 3.81 – 7.62, 2 – 5

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Ancho de terminal tab  1.55 mm [ .061 in ]

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Tipo de contacto  Hermafrodita, Receptáculo, Tipo espada

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular  .7 mm [ .028 in ]

  • Grosor del pin rectangular  .3 mm [ .011 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Sin

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Clavijas, Ninguno

  • Tipo de retención de la conexión  Fricción por contacto

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Sin

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  LCP

  • Distancia entre pines (mm) 3, 4

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Longitud del conector  5.9 mm [ .232 in ]

  • Altura del conector (in) .079

Condiciones de uso

  • Temperatura nominal de carcasa  Alta

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189, UL 1977, UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cinta portadora y carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-K50-MH

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos