Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Conector hermafrodita para montaje PCB
-
Sistema de conectores
De placa a placa
-
Sellable
No
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Apilable
No
-
Configuración de PCB a PCB
Coplanar
-
Orientación del montaje en PCB
Horizontal
-
Número de posiciones
2, 4, 6
-
Número de filas
1
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Ancho de terminal tab
1.55 mm [ .061 in ]
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Mate
-
Grosor de terminal tab
.3 mm [ .011 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
3.81 – 7.62
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Hermafrodita
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características de la terminación
-
Ancho del pin rectangular
.7 mm [ .028 in ]
-
Grosor del pin rectangular
.3 mm [ .011 in ]
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB
Clavijas, Ninguno
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Alineación de montaje en PCB
Con, Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
LCP
-
Distancia entre pines (mm)
3, 4
-
Distancia entre pines (in)
.118, .157
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Cinta portadora y carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-K50-MHA