Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas | Función principal de bloqueo | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Ancho de terminal tab | Color del producto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Tipo de montaje del conector | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Arquitectura del voltaje nominal | Conector y código de polarización |
---|
| 1-2368394-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 31 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 5.8 mm | Violeta | 25 A, 45 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | E |
| 5-2368393-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 39 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.5 mm | 2.8 mm | Verde | 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | E |
| 1-1823440-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 18 | -40 – 120 °C | 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 20 A, 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 1-2366619-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | A |
| 4-2112162-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 21 | -40 – 120 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Violeta claret | 32 A | Montaje en panel | 120 °C | - | D |
| 6-2368393-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 39 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.5 mm | 2.8 mm | Marrón | 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | F |
| 4-1534127-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 21 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 5.5 mm | 2.8 mm | Violeta claret | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | D |
| 3-2112162-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 21 | -40 – 120 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Azul | 32 A | Montaje en panel | 120 °C | - | C |
| 1743797-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 1 | - | 1 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | - | 9.5 mm | Negro | - | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | - |
| 1-2368394-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 31 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 5.8 mm | Violeta | 25 A, 45 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | E |
| 6-2368393-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 39 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.5 mm | 2.8 mm | Marrón | 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | F |
| 1-1823449-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 22 | -40 – 120 °C | 3, 4 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 10 A, 30 A | Montaje en panel | 120 °C | - | A |
| 6-1718323-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 39 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Marrón | 30 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | F |
| 5-2368393-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 39 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.5 mm | 2.8 mm | Verde | 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | E |
| 1-1534126-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 15 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Negro | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 2-1823498-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a placa | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | B |
| 2-2112162-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 21 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Natural | 32 A | Montaje en panel | 120 °C | - | B |
| 4-1823440-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 22 | -40 – 120 °C | 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Verde | 20 A, 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | D |
| 4-1823498-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a placa | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Verde | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | D |
| 1703998-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 92 | -30 – 120 °C | 4 | En el terminal | Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 20 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 4-1703998-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 92 | -30 – 120 °C | 4 | En el terminal | Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 20 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | C |
| 3-1534126-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 15 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Azul | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | C |
| 1-1534127-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 21 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 5.5 mm | 2.8 mm | Negro | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 6-1718321-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 39 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Marrón | 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | F |
| 1-2112035-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 26 | -40 – 140 °C | 2, 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 6.3 mm | Negro | 20 A, 30 A, 50 A | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | - | A |
| 1-1823440-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 22 | -40 – 120 °C | 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 20 A, 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 3-2366619-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Azul | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | C |
| 2-2366619-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | B |
| 2-2366619-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | B |
| 3-2366619-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Azul | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | 36 V | C |
| 3-1703998-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 92 | -30 – 120 °C | 4 | En el terminal | Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 20 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | B |
| 4-1418883-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 3, 4 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Beige | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | - | D |
| 5-1718323-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 39 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Verde | 30 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | E |
| 6-2208684-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 39 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Marrón | 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | F |
| 5-2208684-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 39 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Verde | 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | E |
| 3-1418883-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 3, 4 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Azul | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | - | C |
| 3-1534127-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 21 | -40 – 120 °C | 3 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 5.5 mm | 2.8 mm | Azul claro | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | C |
| 3-1823402-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 29 | -40 – 140 °C | 1, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | Azul | 20 A, 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | - | C |
| 3-1823440-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 22 | -40 – 120 °C | 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Azul | 20 A, 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | C |
| 3-1823498-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a placa | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Azul | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | C |
| 3-1718324-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 62 | -40 – 120 °C | 3, 4 | En el terminal | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Azul claro | 10 A, 30 A | Montaje en panel | 120 °C | - | C |
| 5-1703998-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 92 | -30 – 120 °C | 4 | En el terminal | Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 20 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | D |
| 1-1718324-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 62 | -40 – 120 °C | 3, 4 | En el terminal | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 10 A, 30 A | Montaje en panel | 120 °C | - | A |
| 1-1823448-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 18 | -40 – 120 °C | 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 10 A, 30 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 1-1823498-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a placa | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 5-1718321-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 39 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 2.8 mm | Verde | 32 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | E |
| 1-1418883-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 62 | -40 – 120 °C | 3, 4 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Negro | 40 A | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | - | A |
| 1-1564297-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 31 | -40 – 120 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 6.3 mm | Violeta | 29 A, 45 A | Montaje de cable (colgante libre) | 120 °C | - | A |
| 2-1718324-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 62 | -40 – 120 °C | 3, 4 | En el terminal | Cable a cable | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | Gris | 10 A, 30 A | Montaje en panel | 120 °C | - | B |
| 1-2112041-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 26 | -40 – 140 °C | 2, 3, 4 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | Negro | 23 A, 29 A, 45 A | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | 42 V | A |