Aplicaciones
P: ¿Qué es un conector LEAVYSEAL?
R: Los conectores sellados contra el medio ambiente LEAVYSEAL están diseñados para aplicaciones de cable a cable, de cable a PCB y de cable a dispositivo. Los conectores LEAVYSEAL se utilizan en aplicaciones en entornos difíciles, en los que incluso un pequeño deterioro en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Para qué industrias son apropiados los conectores LEAVYSEAL?
R: Camiones, autobuses, maquinaria de obra, agrícola, de construcción y de minería, vehículos de emergencia, forestales, recreativos, marítimos y motocicletas.
P: ¿Cuándo debo utilizar los conectores LEAVYSEAL?
R: Los conectores LEAVYSEAL proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del cofre, los bulkhead, las unidades de control de potencia, en el chasis o en la cabina. La confiabilidad de los conectores LEAVYSEAL ha sido probada en la práctica y son de alta calidad. Las carcasas termoplásticas rectangulares cuentan con un amplio rango de temperatura de funcionamiento y con los sellos de silicona traseros de las interfaces y de los cables los conectores toleran condiciones de temperatura y de humedad extremas. Los conectores cuentan con una palanca incorporada para el acoplamiento y un dispositivo de bloqueo secundario integrado para la alineación y retención de los contactos.
P: ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar los dispositivos de sujeción LEAVYSEAL en aplicaciones industriales?
R: Con los dispositivos de sujeción LEAVYSEAL los conectores se montan con seguridad y estabilidad, lo que reduce el riesgo de desconexiones por accidente en entornos con altas vibraciones o condiciones adversas. Su construcción robusta y el cumplimiento de las normas de la industria los convierten en una opción confiable para mantener la integridad de las conexiónes.
P: ¿Por qué es importante el material de que están hechos los dispositivos de sujeción LEAVYSEAL?
R: Utilizar materiales retardantes a la flama de alta resistencia como PA GF y PBT GF proporciona durabilidad y seguridad, lo que hace posible que los dispositivos de sujeción toleren entornos difíciles y cumplan con las estrictas normas de seguridad.
P: ¿Qué hace que las carcasas posteriores de los conectores LEAVYSEAL sean ideales para entornos difíciles?
R: Las carcasas posteriores de los conectores LEAVYSEAL cuentan con clasificación IP69K, lo que proporciona una protección robusta contra el agua, el polvo y otros contaminantes. Esto los hace ideales para aplicaciones en las que los conectores están expuestos a condiciones ambientales extremas, como en maquinaria pesada, agrícola y de construcción.
P: ¿Cómo mejoran las carcasas posteriores de los conectores LEAVYSEAL la durabilidad de las conexiones eléctricas?
R: Estas carcasas posteriores están fabricadas con materiales retardantes a la flama de alta calidad que toleran entornos difíciles y altas temperaturas y ayudan a prevenir daños físicos a cables y conectores, prolongando así la vida útil de las conexiones eléctricas en aplicaciones exigentes.
P: ¿Cuáles son las ventajas de utilizar las carcasas posteriores de los conectores LEAVYSEAL en el transporte industrial y comercial?
R: Las carcasas posteriores de los conectores LEAVYSEAL brindan protección mecánica y alivio de tensión, lo que reduce el mantenimiento y el tiempo de inactividad. Su compatibilidad con diversos accesorios y su capacidad para tolerar condiciones extremas los convierten en una excelente opción para mantener la confiabilidad de los sistemas eléctricos en el transporte industrial y comercial.
P: ¿Qué ventajas tienen los accesorios de montaje LEAVYSEAL en las aplicaciones industriales?
R: Con los accesorios de montaje LEAVYSEAL, los conectores se montan con estabilidad y seguridad, lo cual es crítico en entornos con altas vibraciones o estrés mecánico. Funcionan con confiabilidad en condiciones exigentes por sus materiales duraderos y adherencia a las normas de la industria.
P: ¿Qué opciones están disponibles con los accesorios de montaje LEAVYSEAL?
R: Los accesorios de montaje LEAVYSEAL incluyen una variedad de opciones, como clips, bridas y soportes, para una instalación flexible y una fijación segura de las carcasas de los conectores en diferentes entornos.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características principales de los conectores LEAVYSEAL?
R: Características principales de los conectores LEAVYSEAL:
- Es compatible con tamaños de contactos de 6.3/4.8 K (hasta 40 amperios), 2.8 (hasta 40 amperios para conectores LEAVYSEAL de hasta 30 amperios) y 1.5 K (hasta 20 amperios)
- 6.00 a 0.20 mm2
- Disposiciones de cavidad 15, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92 y 120
- Montaje en línea, de brida o de PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Palanca de conexión
- El bloqueo secundario integrado confirma la alineación y retención de los contactos
Rendimiento o epecificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores LEAVYSEAL?
R: Operan a temperaturas de -40 °C a +140 °C; consulta las especificaciones individuales del producto para ver el rango específico.
P: ¿Cuál es la durabilidad de los conectores LEAVYSEAL?
R: Hasta 20 ciclos (estaño), hasta 50 ciclos (plata) y hasta 100 ciclos (oro). Consulta las especificaciones individuales del producto para más información.
P: ¿Cuál es la resistencia eléctrica de los conectores LEAVYSEAL?
R: 500 V de CC; consulta las especificaciones individuales del producto para conocer las condiciones de prueba.
P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores LEAVYSEAL?
R: Clasificación de inmersión IP67, IP69K con tapa.
P: ¿Cuál es el voltaje de resistencia dieléctrica de los conectores LEAVYSEAL?
R: No descargas ni rupturas entre contactos adyacentes y el contorno exterior de la carcasa a 500 V de CA y 50 Hz o 60 Hz durante 60 segundos.
P: ¿Cuál es el índice de flamabilidad de los conectores LEAVYSEAL?
R: Se dispone de un producto con material aprobado para la norma UL 94 V0.
P: ¿Cuál es el voltaje nominal de los conectores LEAVYSEAL?
R: 42 voltios de CA o CC
P: ¿Cómo toleran los dispositivos de sujeción LEAVYSEAL las temperaturas extremas?
R: Estos dispositivos de sujeción están diseñados para operar en un amplio rango de temperaturas, de -40 °C a +140 °C (-40 °F a +284 °F), lo que las hace ideales para aplicaciones que implican calor o frío extremos, como la maquinaria automotriz e industrial.
Materiales
P: ¿De qué material están hechas las carcasas de los conectores LEAVYSEAL?
R: Las carcasas de los conectores LEAVYSEAL están hechas de resistente PBT lleno de vidrio.
P: ¿De qué material están hechas los bloqueos secundarios del conector LEAVYSEAL?
R: Los bloqueos secundarios de los conectores LEAVYSEAL están hechos de resistente PBT lleno de vidrio.
P: ¿De qué material están hechos los sellos del conector LEAVYSEAL?
R: Los sellos del conector LEAVYSEAL están hechos de silicón.
P: ¿Por qué es importante el material de que están hechos los accesorios de montaje LEAVYSEAL?
R: Utilizar materiales retardantes a la flama de alta resistencia como PA GF y PBT GF proporciona durabilidad y seguridad, lo que hace posible que los accesorios de montaje toleren entornos difíciles y mantengan conexiones seguras.