Serie de conectores con múltiples pines LEAVYSEAL
Los conectores LEAVYSEAL son una línea de conectores con palanca y de alta densidad para aplicaciones de bulkhead, transversales y muchas otras por todo el vehículo. La serie de conectores LEAVYSEAL utiliza un sistema de fijación con palanca para el acoplamiento y está disponible con varios tipos de montaje y polarización. Aumentamos la flexibilidad de diseño para aplicaciones selladas de múltiples pines con nuestros productos en constante expansión.
Hemos añadido modelos de productos, nuevas configuraciones y salidas de cables, y otros accesorios. Los más recientes productos de la línea satisfacen las demandas crecientes de densidad y potencia para que te mantengas a la vanguardia en la industria. El sellado contra el medio ambiente y el montaje sencillo del diseño de la palanca, y los modelos fabricados con material retardante a la flama UL 94 V-0, alto rango de temperatura de –40 °C a +140 °C y alto nivel de protección IP (IP67, IP69K con tapa) hacen de LEAVYSEAL una solución segura para aplicaciones en entornos extremos.

Características del producto
- Es compatible con los siguientes tamaños de contacto:
- 6.3/4.8 mm (hasta 40 A)
- 2.8 mm (hasta 40 A, para LEAVYSEAL hasta 30 A)
- 1.5 mm (hasta 20 A)
- 6.00 a 0.20 mm2
- Disposiciones de cavidad de 15, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92, 95, 104 y 120
- Montaje en línea, de brida o de PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Palanca de conexión
- El bloqueo secundario integrado confirma la alineación y retención de los contactos
- Accesorios disponibles: carcasas posteriores, adaptadores, dispositivos de fijación, cubiertas de protección de interfaz
Aplicaciones del producto
Nuestra gama de productos LEAVYSEAL está diseñada para camiones, autobuses, maquinaria para la construcción y agrícola, y vehículos especiales, y también se utiliza en las siguientes aplicaciones:
- Motores y cajas de cambios
- Sistema antibloqueo de ruedas (SAR), sistema de frenado electrónico (EBS) y unidades de freno
- Accionadores
- Bulkhead
- Cajas de fusibles y relevadores
- Motor eléctrico
- Chasis
- Baterías para vehículos eléctricos
- Iluminación
- Cable a cable, cable a PCB
Especificaciones del material
- Sello de brida: caucho de silicona
- Carcasa: PBT con relleno de fibra vidrio
- Bloqueo secundario: PBT con relleno de fibra de vidrio
Especificaciones de rendimiento
- Corriente: hasta 40 A.
- Temperatura: funcionamiento a temperaturas de –40 °C a +140 °C.
- Durabilidad: hasta 20 ciclos (estaño), hasta 50 ciclos (plata) y hasta 100 ciclos (oro); consulta las especificaciones individuales del producto para más información.
- Resistencia eléctrica: 500 V de CC, prueba conforme a la norma ISO 16750-2 (4.12).
- Inmersión: clasificación IP67, IP6K9K con tapa.
- Voltaje: 42 V de CA o CC.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: no descargas ni rupturas entre contactos adyacentes y el contorno exterior de la carcasa a 500 V de CA, y 50 o 60 Hz durante 60 segundos.
- Inflamabilidad: se dispone de un producto con material aprobado para la norma UL 94 V0.
Novedades en la familia de conectores LEAVYSEAL

Conector LEAVYSEAL: carcasas de receptáculo y lengüeta de 95 y 104 pines
• Mayor densidad dentro del mismo tamaño e interfaz (del grupo 5) con el sistema de contactos MCON 1.2 • Contactos MCON 1.2 combinados con contactos AMP MCP 2.8 y AMP MCP 6.3 o AMP MCP 6.3 LITEFORCE para configuraciones híbridas de potencia y señal

Conector LEAVYSEAL: carcasas de diseño V-0 y de salida invertida
• Más seguridad gracias al material retardante a la flama UL 94 V-0 • Mayor flexibilidad y eficiencia de diseño con carcasas de salida invertida (carcasas de receptáculo de 31, 39 y 62 pines)

Conector LEAVYSEAL: conector híbrido de 58 pines
• Mayor densidad con el sistema de contactos MCON 1.2 con sellado integrado • Combinación de contactos MCON 1.2 con los AMP MCP 2.8 y AMP MCP 6.3 o 4.8 para configuraciones híbridas de potencia y señal

Conector LEAVYSEAL: conector para PCB de 39 pines
• Codificación F nueva y amplia para los conectores de pines para PCB

Conector LEAVYSEAL: tapa y carcasa de receptáculo de 25 pines
• Combinación de AMP MCP 1.5K y 6.3 en una nueva carcasa de receptáculo del grupo 2 para configuraciones híbridas de potencia y señal • Más seguridad gracias al material retardante a la flama UL 94 V-0 • Sellado hermético y maximizado con protección de alto nivel IP69K (con carcasa posterior)

Conector LEAVYSEAL: 26 pines, dispositivo de fijación, 3.5 mm
• Más flexibilidad con el nuevo dispositivo de fijación para el grupo 3 • Dispositivo de fijación para panel de 3.5 mm de espesor