Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

  • Color de bandeja  Azul, Negro

Características del cuerpo

  • Estilo de marco  Cuadrado

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características del contacto

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro

  • Tipo de zócalo IC  LGA 2011

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30, 15

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico para alta temperatura

  • Color de la carcasa  Negro

  • Distancia entre pines  1.02 mm [ .04 in ]

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Sistema de conectores  De placa a placa

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2011

  • Espaciado de la rejilla  1.016 x .8814 mm [ .040 x .0347 in ]

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie: bola de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-L59017-A68

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.