P: ¿Los interruptores de nivel de líquido están disponibles con alimentación de CA?
R: Los interruptores de nivel de líquido se pueden usar con alimentación de CA. Sin embargo, se debe tener cuidado para garantizar que la corriente en el circuito en la condición de interruptor cerrado sea segura según la especificación en la ficha técnica.
P: ¿Cuál es la mejor orientación de montaje?
R: Los interruptores de montaje horizontal se pueden instalar horizontalmente con el flotador en movimiento ascendente o descendente para lograr una condición normalmente cerrada (NC) o normalmente abierta (NA). Cuando se instalan en la parte superior de un tanque, los interruptores de montaje vertical presentan un estado abierto y se cierran cuando el nivel de líquido eleva el flotador. De manera similar, cuando se instalan en la parte inferior del tanque, el interruptor permanece en estado abierto con un alto nivel de fluido y se cierra cuando el nivel de fluido baja y desciende el flotador.
P: ¿Cuáles son los medios de producto que puedo usar para medir el nivel?
R: Los interruptores se pueden usar en un medio líquido que no afecte las superficies plásticas expuestas del interruptor. Para ver la compatibilidad de medios, consulta el Manual de química como principal referencia o haz una consulta en línea para obtener una referencia rápida.
P: ¿Cuál es el interruptor de nivel de líquido más adecuado para mi medio líquido?
R: Para determinar el mejor interruptor para la aplicación, asegúrate de que [1] las superficies plásticas del interruptor sean compatibles para un uso prolongado con el medio, [2] la configuración del interruptor coincida con el acceso de montaje disponible para el tanque, [3] la clasificación de voltaje y corriente del interruptor coincidan con la carga eléctrica que el interruptor manejará en estados abiertos y cerrados.
P: ¿Cuáles son las opciones del interruptor de nivel de líquido?
R: Las opciones del interruptor de nivel de líquido incluyen [1] configuración de montaje: montaje vertical u horizontal, [2] material plástico del interruptor, [3] capacidad de gestión de voltaje máximo, [4] capacidad máxima de gestión de corriente, [5] temperatura de aplicación máxima o mínima. Aquí encontrarás una descripción general de la gama de interruptores de nivel de líquido industrial.
P: ¿Los interruptores tienen alguna aprobación para el contacto con el agua potable?
R: La mayoría de los sensores están fabricados con materiales adecuados. Ponte en contacto con la fábrica.