Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de elemento
Alambre enrollado
-
Vida útil
2 años
Características eléctricas
-
Inductancia (µH)
.1, .15, .2, .22, .3, .33, .36, .47, .56, .68, .8, .82, 1, 1.2, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 15, 22, 33, 47, 56, 68, 82, 100
-
Corriente nominal (máx.) (mA)
1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300, 3500, 3700, 3800, 4000, 4100, 4400, 4500, 4800, 5000, 5200, 5500, 5600, 5800, 6000, 6100, 6500, 7000, 7500, 7600, 7800, 8000, 8200, 8500, 8700, 9000, 9500, 9700, 10000, 10600, 11000, 11400, 12000, 13000, 14000, 14500, 16000, 16500, 17000, 18000, 18700, 19000, 20000, 21000, 23000, 24000, 24800, 25000, 29000, 30000, 32000, 35000, 45000
-
Resistencia de CC (Ω)
0.0006, .001, .0011, .0012, .0017, .0018, 0.0022, .0024, .0025, .0027, .0028, .003, .0033, .0035, 0.0039, 0.004, .0041, .0042, .0045, .0047, .0049, .0053, .0055, .006, .0066, .007, 0.0073, .0074, .0075, 0.0085, .0087, .0099, .01, .0105, .011, .0114, .0118, .012, .0121, .0125, .014, .015, .0154, .016, .0165, .017, .018, 0.02, .0207, .0209, .022, .023, .024, .0242, .025, .026, .0266, .027, .029, .03, .0313, .0319, .033, .036, .037, .038, .041, .042, .045, .046, .047, .048, .05, .058, .06, .065, .066, .068, .07, .0753, .085, .087, .09, .092, .0935, .103, .105, .113, .12, .125, .1276, .13, .135, .14, .145, .152, .17, .1716, .175, .19, .195, .2093, .23, .234, .255, .27, .282, .34, .348, .385
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
20
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
4.4, 5.4, 7, 7.7, 11.5, 13.45, 18.8
-
Longitud del producto (in)
.027, .173, .213, .276, .303, .453, .529, .74
-
Ancho de producto (mm)
4.2, 5.2, 6.6, 7.2, 10, 12.6, 17.3
-
Ancho de producto (in)
.165, .205, .26, .283, .394, .496, .681
-
Altura de producto (mm)
1.8, 2.8, 3.8, 4.8, 5.2, 6.5, 7
-
Altura de producto (in)
0.072, .110, .11, .15, .189, .205, .256, .276
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 155
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria
De conformidad con AEC-Q200
-
Nivel de sensibilidad a la humedad
1, Level 1
Características del empaquetado
-
Método de empaque
En cinta portadora y carrete
Otro
-
Nota sobre el componente pasivo
Fecha de caducidad en función de la fecha de fabricación
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-LV2-3656