Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de ensamble  Conector eléctrico

  • Precableado  No

  • Tipo de carcasa para conector circular  Todo de plástico

  • Requisito de ensamble  Ensamblado en fábrica

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector macho, Receptáculo

  • Tipo de carcasa  Plástico

Características de la configuración

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  Con

  • Ubicación de los pines codificados y polarizados  A, D, Normal

  • Número de posiciones  4, 5, 8

  • Número de posiciones de potencia  2, 3, 4, 0

  • Número de posiciones de señal  4, 5, 8

  • Contactos precargados 

Características eléctricas

  • Tipo de protección y supresión EMI y RFI  Blindaje

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 30, 48, 50, 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 48

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) 10, ≤1

Características del cuerpo

  • Protección contra el medio ambiente  IP67

  • Tipo de protección ambiental  Sellado

  • Color del producto  Negro

  • Material de junta tórica  Caucho de silicona, EPDM

  • Peso del producto  25 g [ 0.8832 oz ]

  • Material base de la carcasa  Plástico

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Termoplástico con bajo riesgo de incendio

  • Con sello hermético 

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5, 2, 4

  • Género inverso 

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe, Pin

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Roscado

  • Código de polarización  A, D, X

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

Características de la carcasa

  • Tamaño de carcasa de conector circular  16, 19

Dimensiones

  • Calibre del cable (mm²) .0326, .15, .258, .25 – .34

  • Calibre del cable (AWG) 22, 24, 26, 24 – 22

Condiciones de uso

  • Nivel de sellado contra el polvo IP  6

  • Nivel de sellado contra el agua IP  IP67

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Índice de durabilidad (Cycles) 250, 251

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección 

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-M1-ST814

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos