Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ahorra tiempo de montaje con un sistema de fácil conexión que es confiable a la vez que evita la corrosión por frotamiento. Los conjuntos de cable Micro-MaTch de TE proporcionan conexiones confiables en entornos de alta vibración. Nuestras configuraciones listas para ordenar están disponibles con plazos de entrega cortos en longitudes estándares. Todos los cables se sometieron a pruebas eléctricas antes del envío. Se utiliza un cable flexible trenzado de 7 hilos para facilitar el montaje.  Los conjuntos de cable Micro-MaTch hechos a medida también están disponibles en conjuntos de extremo de cable y de conexión en serie, en todas las posiciones entre 4 y 20, en cualquier longitud personalizada.

Beneficios

  • Conexión confiable en aplicaciones de alta vibración
  • Ahorra tiempo de montaje con un sistema de fácil conexión
  • Alta temperatura de funcionamiento de -40 °C a 105 °C
  • Entrega rápida con productos estándares de entre 4 y 20 posiciones y longitudes de entre 7.5 y 20 cm (0.246 a 0.656 ft)
  • Las longitudes personalizadas también están disponibles a pedido.

Aplicaciones

  • Equipos de producción y manejo de materiales
  • Unidades de control
  • Robots y motores
  • Unidades de calefacción central
  • Radios para automóviles, sistemas de navegación y tableros
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Categoría de ensamble de cables  Estándar de la industria

  • Tipo de conjunto de cables  MICRO-MATCH MOW

  • Estilo del cable  Cable plano

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho MICRO-MATCH MOW

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector macho MICRO-MATCH MOW

Características de la configuración

  • Número de posiciones  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Posición polarizada  1

  • Número de posiciones de señal  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Características del cuerpo

  • Color del cable  Gris

  • Equilibrado 

  • Índice de flamabilidad  UL 2651

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 28

  • Calibre del cable (mm²) 159.8 – 159.88

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Libre de halógenos  No

Otro

  • Configuración de ensamble de cables  Doble salida

  • Longitud del conjunto de cables (m) .075, .15, .2

  • Longitud del conjunto de cables (ft) .246, .492, .656

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-M5833-C1121

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos