Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables
Estándar de la industria
-
Tipo de conjunto de cables
MICRO-MATCH MOW a MICRO-MATCH
-
Estilo del cable
Cable plano
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho MICRO-MATCH MOW
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho MICRO-MATCH
Características de la configuración
-
Número de posiciones
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
-
Posición polarizada
1
-
Número de posiciones de señal
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Características del cuerpo
-
Color del cable
Gris
-
Equilibrado
No
-
Índice de flamabilidad
UL 2651
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
28
-
Calibre del cable (mm²)
159.8 – 159.88
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Libre de halógenos
No
Otro
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.075, .15, .2
-
Longitud del conjunto de cables (ft)
.246, .492, .656
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-M5833-C1121A