Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab
.7 mm [ .027 in ]
-
Grosor de terminal tab
.41 mm [ .016 in ]
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Material base de contacto
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1.5
Características de la terminación
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
28 – 24, 24 – 20
-
Calibre del cable (mm²)
.09 – .2, .2 – .5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-M5833-C8684A