Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector SAS
Mini‑SAS
-
Tipo de accesorio de conector SAS
Carcasa
Características de la configuración
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm)
2, 2.8
-
Longitud de pin (in)
.079, .11
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pines de soldadura de retención
-
Retención de montaje en PCB
Con, Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y bandeja, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
150
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-M6907-AC229