Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Presión aplicada  Bajo

  • Tipo de característica de puesta a tierra  Contactos de puesta a tierra de señal

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB, Receptáculo para montaje PCB

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de posiciones de potencia  0

  • Número de columnas  19

  • Número de posiciones de señal  114

  • Configuración de PCB a PCB  Paralelo

  • Ubicación de los pines codificados y polarizados  Ninguno

  • Número de posiciones cargadas  114

  • Apilable 

  • Condición de carga de contacto de conector  Completamente cargado

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  60, 114, 320

  • Número de filas  6, 8

Características eléctricas

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC) 750

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) 10

Características del cuerpo

  • Color del producto  Beige, Natural

Características del contacto

  • Grosor de terminal tab (mm) .46

  • Grosor de terminal tab (in) .017, .018

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico, Cobre de berilio

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .076, .76, 1.27

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 29.92, 30, 50

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Cobre enchapado en estaño y en plata, Estaño-plomo

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  Matriz

  • Ancho de terminal tab  .43 mm [ .017 in ]

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante

  • Forma de contacto  Cuadrado

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie: bola de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Bola de soldadura

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Ninguno

  • Tipo de alineación de conexión  Autoalineación (sin alineación), Con código, Lengüeta de polarización, Nervadura de polarización, Ranura de polarización

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  LCP

  • Entrada de acoplamiento  Superior

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  2.36 mm [ .093 in ]

  • Altura de apilamiento (mm) 10, 12, 15, 17, 18

  • Altura de apilamiento (in) .393, .394, .472, .591, .669, .709

  • Altura del conector (mm) 5.75, 6, 7.75, 8, 9.15, 11, 14

  • Altura del conector (in) .226, .236, .305, .314, .36, .432, .55

  • Distancia entre filas  1.27 mm [ .05 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Estándar de la industria  VITA 61

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  100, 230, 350, 450

  • Método de empaque  Carrete, Cinta con cavidad, Cinta portadora y carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MEZALOK-HS-114

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos