Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Cabezal mixto e híbrido
No
-
Forma del conector
Rectangular
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de secciones
1
-
Número de posiciones de señal
8, 12, 20, 24, 32
-
Orientación del montaje en PCB
Horizontal, Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
12
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC)
12
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
A, B, C
-
Color del producto
Beige, Gris, Natural, Negro
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm)
.5
-
Ancho de terminal tab (in)
.019, .02
-
Grosor de terminal tab (mm)
.4
-
Grosor de terminal tab (in)
.015, .016
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Orificios de montaje
Con, Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Interfaz de bloqueo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
.8, 1.6
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.031, .063
-
Longitud del conector (mm)
16.45, 20.05, 26, 27.25, 37.9, 38.05
-
Longitud del conector (in)
.648, .789, 1.02, 1.07, 1.073, 1.49, 1.498, 1.5
-
Ancho del conector (mm)
10.6, 19, 23.15, 24.47, 25.3
-
Ancho del conector (in)
.417, .74, .748, .911, .963, .996
-
Altura del perfil desde la PCB (mm)
7.9, 9, 12.6, 22.95
-
Altura del perfil desde la PCB (in)
.311, .354, .496, .904
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
149, 158, 167, 176, 185, 212
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 85, -40 – 125, -40 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 221, -40 – 257, '-22 – 185
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura
Soldadura por reflujo
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1, 36, 46, 84, 195
Otro
-
Número de interfaz
2013031, 114-20160, 114-94000-11
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MINH6642