Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Sensor de ángulo magnético
-
Tipo de empaque
SO8, TDFN2.5x2.5
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento típico (V)
5
-
Corriente promedio típica (mA)
1.6
Condiciones de uso
-
Rango de detección (°)
0 – 180
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Analógico pasivo
-
Amplitud de señal típica (mV/V)
11
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MRS0003