Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los accesorios para cables Raychem de TE son un elemento importante en las redes de energía y la aplicación más popular de MXSB hoy en día es el uso en parques eólicos para conectar turbinas en un solo anillo de distribución o para conectarse a redes de energía solar. Esto se debe especialmente al diseño corto y de ahorro de espacio de MXSB que se adapta a la perfección en entornos donde el espacio es limitado. Los kits MXSB se basan en un diseño de juntas que utiliza conectores mecánicos para cables conductores y de blindaje suministrados con el kit. Como resultado de la tecnología de cizalla, este sistema es fácil de instalar ya que no se requiere ninguna remachadora. 

La confiabilidad y el rendimiento son esenciales cuando se trata de las demandas de los clientes y la junta divisora MXSB satisface esta demanda al superar los estándares internacionales de rendimiento, incluidos los estándares CENELEC HD 629.1 S2 o IEC 60502-4 para juntas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Kit todo incluido que no requiere herramientas adicionales
  • Basado en fundas elastoméricas de triple capa
  • Alternativa rentable a las conexiones de interruptores
  • Registros de servicio confiables en parques eólicos y fotovoltaicos
  • No se requieren remachadoras ni mantenimiento de la herramienta
  • Evita los residuos voluminosos y la costosa eliminación de residuos
  • Cumple el estándar HD 629.1 S2
     
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Mecánicas

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Empalme de derivación

  • Estilo de blindaje para cable  Cable

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 12, ≤ 24

Características del cuerpo

  • Material aislante  Plástico (XLPE)

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 70 – 185, 120 – 300, 35 – 95, 150 – 300

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 22.3 – 30.4, 21.9 – 30.1, 17.6 – 25.9, 18 – 25, 14.4 – 21.8, 25 – 34.6

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .708 – .984, .566 – .858, .86 – 1.185, .877 – 1.2, .692 – 1.019, .984 – 1.36

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 95, 185, 300

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 35, 70, 120, 150

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 8.7 – 16.8, 12.7 – 23.1, 6.1 – 12.9, 13.9 – 23.1

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .24 – .507, .342 – .661, .342 – .66, .5 – .909, .547 – .909

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 32 – 48, 27 – 38, 30 – 39, 23 – 34, 25 – 39, 28 – 43

  • Diámetro exterior de la funda (in) 1.25, .984 – 1.53, 1.06 – 1.5, 1.18 – 1.53, 1.1 – 1.7, .905 – 1.33

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Instrucciones de instalación  Alemán, Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MXSB

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos