Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable
Cable
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 12, ≤ 17.5, ≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante
Plástico (XLPE)
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
120 – 240, 95 – 240, 25 – 95, 50 – 95, 70 – 150, 50 – 150, 150 – 300
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 4/0
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
23 – 33.6, 13.2 – 21.8, 25 – 35.5, 17.9 – 26, 20.2 – 29.5, 17.5 – 24, 18.5 – 29.4, 17.6 – 24.3, 22.5 – 31.6, 23.5 – 33.6, 21.6 – 31.4
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.519 – .858, .79 – 1.16, .72 – 1.15, .984 – 1.39, .905 – 1.322, .692 – .956, .69 – .944, .85 – 1.23, .87 – 1.26, .704 – 1.023, .925 – 1.322
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²)
95, 150, 240, 300
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²)
25, 50, 70, 95, 120, 150
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm)
10.3 – 19.2, 12.9 – 21.6, 8.7 – 15, 7.2 – 12, 11 – 19.2, 5.2 – 12, 7.2 – 15
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in)
.433 – .755, .4 – .75, .283 – .472, .342 – .59, .283 – .59, .507 – .85, .204 – .472
-
Diámetro exterior de la funda (mm)
59 – 79, 62 – 89, 55 – 80, 45 – 68, 59 – 85, 53 – 77, 61 – 90, 50 – 62, 70 – 96, 40 – 61, 48 – 72
-
Diámetro exterior de la funda (in)
1.575 – 2.402, 1.88 – 2.83, 2.08 – 3.03, 2.322 – 3.11, 2.16 – 3.14, 2.32 – 3.34, 2.401 – 3.543, 1.968 – 2.44, 1.77 – 2.67, 2.44 – 3.5, 2.75 – 3.77
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación
Alemán, Inglés
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MXSU-INL-3C