Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes
Empalme de reparación
-
Estilo de blindaje para cable
Cable
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 12, ≤ 36, ≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante
Plástico (XLPE), Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
500, 95 – 240, 25 – 95, 240 – 400, 150 – 300
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
13.2 – 21.8, 27.2 – 41.6, 31.1 – 39.6, 33.8 – 37.2, 25 – 35.6, 22.5 – 33.6, 17.6 – 29.4, 29.9 – 38.8, 25 – 34.6, 21.6 – 31.4
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.519 – .858, .692 – 1.157, 1.17 – 1.52, 1.33 – 1.46, 1.07 – 1.63, .984 – 1.36, .88 – 1.32, .85 – 1.23, 1.22 – 1.55
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²)
95, 240, 300, 400, 500
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²)
25, 95, 150, 240, 500
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm)
13.9 – 21.6, 10.3 – 19.2, 12.9 – 21.6, 25.5 – 27.6, 5.2 – 12, 17.8 – 24.6
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in)
.547 – .85, 1 – 1.08, .507 – .85, .204 – .472, .7 – .968, .405 – .755
-
Diámetro exterior de la funda (mm)
32 – 46, 35 – 49, 38 – 53, 31 – 44, 26 – 41, 33 – 47, 29 – 43, 48 – 54, 44 – 50, 23 – 32
-
Diámetro exterior de la funda (in)
1.14 – 1.69, 1.37 – 1.92, 1.73 – 1.96, 1.22 – 1.73, .9 – 1.25, 1.023 – 1.61, 1.88 – 2.12, 1.25 – 1.81, 1.29 – 1.85, 1.49 – 2.08
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación
Alemán, Inglés
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MXSU-REP