Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Mecánicas

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Empalme de transición

  • Estilo de blindaje para cable  Alambre de cobre

Características de la configuración

  • Número de conductores  1, 3

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 12, ≤ 24

Características del cuerpo

  • Material aislante  Papel, Polímero

Características de la carcasa

  • Material de blindaje  Cable de acero

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 25 – 70, 70 – 120, 25 – 95, 70 – 150, 95 – 185, 240 – 300, 95 – 240, 150 – 240, 50 – 150, 240 – 400, 150 – 300

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 18.5 – 26.5, 20 – 26.1, 25.4 – 31.7, 24.7 – 28.6, 22.5 – 33, 17.9 – 23.7, 29.4 – 38.8, 16 – 20.4, 17 – 21.9, 25 – 34.6, 21.6 – 31.4, 13.2 – 21.8, 17.6 – 24.5, 19.5 – 28.5, 17.6 – 26, 29.4 – 33.1, 17.6 – 29.4, 22.5 – 28.5, 12.6 – 17.2

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .519 – .858, .692 – 1.157, .704 – .933, 1 – 1.24, .88 – 1.25, .85 – 1.23, .692 – .964, .972 – 1.125, .629 – .803, .669 – .862, .72 – 1.04, 1.15 – 1.3, .76 – 1.12, .984 – 1.36, .787 – 1.02, .496 – .677, .88 – 1.29, 1.15 – 1.52, .692 – 1.023

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 95, 150, 240, 300, 400

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 25, 50, 70, 95, 150, 240

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 13.9 – 21.6, 5.6 – 12, 9.3 – 15, 7.7 – 15, 11 – 19.2, 17.8 – 24.6

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .433 – .755, .22 – .472, .7 – .968, .547 – .85, .302 – .59, .36 – .59

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 24 – 38, 52 – 64, 26 – 37, 36 – 46, 31 – 44, 41 – 53, 33 – 47, 29 – 43, 58 – 72, 38 – 50, 23 – 32, 26 – 41, 49 – 62, 49 – 58, 70 – 84, 27 – 41, 48 – 60, 55 – 70, 33 – 46, 60 – 75

  • Diámetro exterior de la funda (in) 2.283 – 2.83, 1.92 – 2.44, 1.41 – 1.81, 1.02 – 1.61, 1.14 – 1.69, 2.16 – 2.75, 1.02 – 1.45, 1.29 – 1.81, .94 – 1.48, 1.92 – 2.28, 2.36 – 2.95, 1.88 – 2.36, 1.22 – 1.73, .905 – 1.25, 1.61 – 2.08, 2.04 – 2.51, 1.29 – 1.85, 1.06 – 1.61, 1.49 – 1.96, 2.75 – 3.3

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  HD CENELEC 629.2

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Instrucciones de instalación  Alemán, Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MXSU-TRANS

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos