Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Sellable | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas | Posibilidad de asegurar la posición del conector | Función principal de bloqueo | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Ancho de terminal tab | Color del producto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Tipo de montaje del conector | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Arquitectura del voltaje nominal | Conector y código de polarización |
---|
| 1-1563759-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 18 | Sí | -40 – 140 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 20 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1563305-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | Sí | - | 1 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Gris | - | - | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | I |
| 1563689-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | Sí | -40 – 130 °C | 1 | No | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 15 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V | I |
| 6-2278090-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 5 | Sí | -40 – 120 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Gris | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | I |
| 1-1670730-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 3 | Sí | -40 – 140 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 20 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1897688-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 18 | Sí | - | 3 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.5 mm | Negro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | - |
| 1823467-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | Sí | - | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.5 mm | Negro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | A |
| 1801176-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -40 – 150 °C | 1 | No | En el terminal | Cable a cable | 3.33 mm | 1.5 mm | Negro | 8 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 16 V | 1 |
| 1897726-2 | 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 10 | Sí | - | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4 mm | 1.5 mm | Negro | - | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | - | - | - |
| 1823679-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | -40 – 130 °C | 1 | No | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 20 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 130 °C | 12 V, 24 V | 1 |
| 284953-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | Sí | -25 – 85 °C | 3 | No | En el terminal | Cable a panel | 5 mm | .6 mm | Negro | 11 A | Señal | Montaje en panel | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C | 12 V, 24 V | - |
| 1-1564412-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 18 | Sí | -40 – 140 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 10 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1801175-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -40 – 150 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a cable | 3.33 mm | 1.5 mm | Negro | - | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 16 V | 1 |
| 1-1703639-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | Sí | -40 – 140 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 20 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1418469-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | Sí | -40 – 140 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.5 mm | Negro | 20 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564512-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | -40 – 140 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 10 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 284858-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | No | '-25 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Negro | 14 A, 20 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 105 °C | 24 V | A |
| 1-1564414-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | -40 – 140 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.6 mm | Negro | 10 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |