Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Circular, Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa

  • Sellable  No, Sí

  • Función principal de bloqueo  En el terminal, Integrado en la carcasa, Lengüeta de bloqueo

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  2, 0

  • Número de posiciones  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12, 14, 16, 24, 60

  • Voltage Class  12V Ready, 24V Ready, 48V Ready

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 14, 16, 24, 25, 42, 48, 60

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°, 90°

  • Color del producto  Gris, Negro

  • Conector y código de polarización  A, B, C, I, Neutro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Receptáculo

  • Tamaño de contacto  1.5K, 2.8K, 2.8 mm

  • Ancho de terminal tab (mm) 1.5, 2.8

  • Ancho de terminal tab (in) .059, .11

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 18, 20, 30, 34, 35, 40

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Nervadura de polarización, Polarización

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF10, PBT GF30

  • Distancia entre pines (mm) 4, 5, 5.5, 6

  • Distancia entre pines (in) .157, .196, .197, .217, .23, .236, .24

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 18.5, 20.1, 24, 25.7, 26.8, 27, 31.25, 31.5, 31.75, 33, 38, 48.1, 48.5

  • Ancho de producto (mm) 18.5, 20.1, 24, 25.7, 26.8, 27, 31.25, 31.5, 31.75, 33, 38, 48.1, 48.5

  • Ancho de producto (in) .728, .791, .945, 1.012, 1.055, 1.063, 1.23, 1.24, 1.25, 1.299, 1.49, 1.894, 1.9

  • Longitud del producto (mm) 22.6, 23.6, 25, 26.4, 27.6, 29.1, 33.4, 33.8, 36, 36.8, 37, 37.8, 40.6, 43, 43.8, 44, 54.1, 58, 67.2

  • Altura del conector (mm) 13.9, 16.6, 17.6, 19, 21.4, 22.7, 26, 27, 29.7, 29.8, 31.25, 31.85, 33, 39.26, 48.1

  • Altura del conector (mm) 13.9, 16.6, 17.6, 19, 21.4, 22.7, 26, 27, 29.7, 29.8, 31.25, 31.85, 33, 39.26, 48.1

  • Altura del conector (in) .547, .654, .693, .748, .843, .894, 1.024, 1.062, 1.17, 1.173, 1.23, 1.254, 1.299, 1.546, 1.894

  • Distancia entre filas (mm) 3.2, 5, 5.5, 6, 6.45, 6.8, 7.25, 7.6, 7.7, 7.9, 8.6, 9, 9.5

  • Distancia entre filas (in) .126, .197, .217, .236, .24, .254, .268, .285, .299, .303, .311, .339, .354, .374

  • Longitud del producto (mm) 22.6, 23.6, 25, 26.4, 27.6, 29.1, 33.4, 33.8, 36, 36.8, 37, 37.8, 40.6, 43, 43.8, 44, 54.1, 58, 67.2

  • Longitud del producto (in) .89, .929, .984, 1.039, 1.087, 1.146, 1.315, 1.33, 1.417, 1.45, 1.457, 1.488, 1.598, 1.693, 1.724, 1.732, 2.13, 2.283, 2.646

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302, 311

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125, -40 – 130, -40 – 140, -30 – 100, -40 – 100, -40 – 155, -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 212, -40 – 311, -40 – 257, -40 – 284, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Grado IP  IP67, IP69K, IPX7, IPX9K

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Bolsa, Caja, Caja de cartón, Contenedor, Encapsulado, Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  1, 50, 100, 230, 280, 300, 380, 500, 600, 700, 756, 1000

Otro

  • Requiere mantenimiento  No, Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No, Sí

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-N10-RC4828

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.