Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  En el terminal, Integrado en la carcasa, Lengüeta de bloqueo

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 8

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12, 14

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 12

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 14, 500

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Gris, Negro

  • Conector y código de polarización  A, B

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Tamaño de contacto  1.2mm

  • Ancho de terminal tab (mm) 1.2

  • Ancho de terminal tab (in) .04, .047

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 24, 25

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal 

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF, PBT GF30

  • Distancia entre pines (mm) 4

  • Distancia entre pines (in) .15, .157, .16

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 9.9, 14.95, 24.2, 44

  • Ancho de producto (in) .389, .589, .95, 1.73, 1.732

  • Altura del conector (mm) 14.95, 16.25, 16.3, 17.05, 44

  • Altura del conector (in) .58, .589, .64, .642, .671, 1.73, 1.732

  • Longitud del producto (mm) 14.8, 18.8, 24.2, 25.9, 28.2, 32.2, 40.2

  • Longitud del producto (in) .58, .74, .95, .953, 1.02, 1.11, 1.268, 1.583

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 125, 130

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125, -40 – 130

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 257, -40 – 266

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

  • Grado IP  IPX9K

  • Compatible con organizaciones o normas  USCAR-2

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Caja y cartón, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1, 500, 750, 1100, 1400, 1500

Otro

  • Requiere mantenimiento  No, Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-N14-MSTH12128

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.