Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  En el terminal

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 14

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Azul

  • Conector y código de polarización  A, B

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Tamaño de contacto  1.2mm

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 25

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal 

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF

  • Distancia entre pines  4 mm [ .157 in ]

Dimensiones

  • Ancho de producto  44 mm [ 1.732 in ]

  • Altura del conector (mm) 14.95, 16.3

  • Altura del conector (in) .589, .642

  • Longitud del producto (mm) 14.8, 18.8, 24.2

  • Longitud del producto (in) .583, .74, .953

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  130 °C [ 266 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125, -40 – 130

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 266, -40 – 257

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  1000, 1400, 1500

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-N14-MSTH124824

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.