Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido
No
-
Forma del conector
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa
-
Sellable
Sí
-
Función principal de bloqueo
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
48
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
48
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Color del producto
Negro
-
Conector y código de polarización
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Receptáculo
-
Tamaño de contacto
1.2mm
-
Ancho de terminal tab
1.2 mm [ .047 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
25
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Aseguramiento de la posición del terminal
Sí
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PA GF
-
Distancia entre pines
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Ancho de producto
26.5 mm [ 1.043 in ]
-
Altura del conector (mm)
14.8, 18.8
-
Altura del conector (in)
.583, .74
-
Calibre del cable (mm²)
.35 – 1.5
-
Longitud del producto (mm)
15.23, 19.19
-
Longitud del producto (in)
.599, .755
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
-
Grado IP
IPX9K
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-N14-NMRHS1223