Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Sellable | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas | Posibilidad de asegurar la posición del conector | Función principal de bloqueo | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Ancho de terminal tab | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Arquitectura del voltaje nominal |
---|
| 1-2287960-5 | 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-1718644-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | -40 – 130 °C | 1 | Sí | Lengüeta de bloqueo | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | - | Potencia | 130 °C | - |
| 1-2301520-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 130 °C | 12 V, 48 V |
| 1-2316338-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 5-2307334-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 5 | Sí | -40 – 150 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 150 °C | 12 V, 24 V |
| 5-2307329-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | Sí | -40 – 150 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 150 °C | 12 V |
| 1-2287965-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2236896-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -40 – 130 °C | 1 | No | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 22 A | Potencia | 130 °C | - |
| 1-2301519-5 | 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | .6 mm | - | Señal | 150 °C | 25 V, 48 V |
| 1-2294976-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | No | -40 – 150 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.2 mm | 13 A | Señal | 130 °C | 15 V, 48 V |
| 1-2323170-5 | 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2301521-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 10 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 130 °C | 12 V, 48 V |
| 1-1718643-1 | 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -40 – 130 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 25 A | Potencia | 130 °C | - |
| 1-2236343-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | -40 – 130 °C | 1 | No | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 130 °C | 12 V, 24 V |
| 1-2282337-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 10 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-1718645-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | Sí | -40 – 130 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 25 A | Potencia | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V |
| 1-1718806-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 5 | Sí | -40 – 130 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia y señal | 130 °C | 12 V, 24 V |
| 1-2287970-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | -40 – 130 °C | 2 | Sí | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 5-2297795-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -40 – 150 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 150 °C | 12 V, 48 V |
| 5-2297811-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | -40 – 150 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a dispositivo, Cable a placa | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia | 130 °C | 12 V, 24 V |
| 1-1719393-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | -40 – 130 °C | 1 | Sí | En el terminal | Cable a cable | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Potencia y señal | 130 °C | 12 V, 24 V |