Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  En el terminal, Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  3, 4, 6, 8, 10, 12

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Conector y código de polarización  A

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .5mm

  • Ancho de terminal tab  .5 mm [ .02 in ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal 

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  1.8 mm [ .07 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105, -40 – 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 302, -40 – 221

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-N54-MRHS050

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.