Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido
Sí
-
Forma del conector
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a dispositivo
-
Sellable
Sí
-
Función principal de bloqueo
Cuerpo limpio, Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
68
-
Número de filas
6
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
12
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris, Gris oscuro, Negro
-
Conector y código de polarización
A, B, C, D
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Lengüeta, Receptáculo
-
Tamaño de contacto
.4mm, .64mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm)
.64, 1.5, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in)
.025, .059, .06, .11
-
Diámetro de pin de conexión
.4 mm [ .016 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Aseguramiento de la posición del terminal
Sí
-
Tipo de alineación de conexión
Con código, Sujetador
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PA GF
-
Distancia entre pines (mm)
2.6, 3.59
-
Distancia entre pines (in)
.1, .11, .14
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
46.08, 65.6
-
Ancho de producto (in)
1.81, 2.58
-
Altura del conector (mm)
45, 53.3, 54.3
-
Altura del conector (in)
1.77, 2.09, 2.13
-
Distancia entre filas (mm)
3.33, 3.54, 5.52
-
Distancia entre filas (in)
.13, .14, .21, .22
-
Longitud del producto (mm)
61.2, 66.4
-
Longitud del producto (in)
2.4, 2.41, 2.61
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Alimentación, señal y datos de alta velocidad, Potencia y señal
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector
No, Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-N58-ATHA68