Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tapón y sello del conector  Tapa ciega de cavidad, Tapa orificio

Características del cuerpo

  • Color del producto  Blanco, Negro

  • Material primario del producto  Caucho de nitrilo butadieno (NBR), Silicona

Dimensiones

  • Diámetro de la cavidad  4 mm [ .157 in ]

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  4.7 mm [ .185 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  130 °C [ 266 °F ]

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  1000

Otro

  • Resistencia a los hidrocarburos  Deficiente

  • Dureza Shore A  50, 60

  • Contiene lubricante  No, Sí

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NC0--DCP400499

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.