Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tapón y sello del conector  Sello de un solo cable (SWS)

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Azul claro, Gris, Rojo

  • Material primario del producto  Caucho de silicona, Silicona

Dimensiones

  • Diámetro de la cavidad (mm) 1.8, 3.6, 4, 4.4, 6.45

  • Diámetro de la cavidad (in) 0.07, .142, .157, .173, .254

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.4, 1.9, 1.2 – 1.7, 2.1 – 2.9, 2.5 – 3.3

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .055, .074, .09 – .13, .047 – .067, .083 – .114

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 130, -40 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 257, -40 – 266

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 125, 130

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 257, 266

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  10000, 20000

Otro

  • Resistencia a los hidrocarburos  Deficiente

  • Dureza Shore A  40, 50

  • Contiene lubricante 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NC1-LPTS1228

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.