Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector
Sello de un solo cable (SWS)
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Gris, Marrón, Naranja, Verde
-
Material primario del producto
Silicona
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad (mm)
5.4, 6.4, 10.5
-
Diámetro de la cavidad (in)
.213, .252, .413
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
2.1, 3, 3.7, 4.3 – 6, 4.9 – 5.9, 3.2 – 4.1, 2.65 – 4
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.083, .118, .146, .169 – .236, .126 – .161, .104 – .157, .193 – .232
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 130, -40 – 125, -35 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 257, -31 – 257, -40 – 266
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
125, 130
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
257, 266
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja
-
Cantidad por empaque
9000
Otro
-
Resistencia a los hidrocarburos
Deficiente
-
Dureza Shore A
50
-
Contiene lubricante
No, Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NC1-MPTS4812