Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tapón y sello del conector  Sello de alambre, Sello de un solo cable (SWS), Tapa ciega de cavidad

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Verde

  • Material primario del producto  Silicona

Dimensiones

  • Diámetro de la cavidad (mm) 1.5, 3.6

  • Diámetro de la cavidad (in) .059, .142

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.4, 4.1, 2.2 – 2.4

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .055, .161, .086 – .094

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 130, -40 – 140

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 284, -40 – 266

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 130, 140

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 266, 284

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Otro

  • Resistencia a los hidrocarburos  Deficiente

  • Dureza Shore A  50

  • Contiene lubricante  No, Sí

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NC1-MVA1248

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.