Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector
Sello de alambre, Sello de un solo cable (SWS), Tapa ciega de cavidad
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Verde
-
Material primario del producto
Silicona
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad (mm)
1.5, 3.6
-
Diámetro de la cavidad (in)
.059, .142
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.4, 4.1, 2.2 – 2.4
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.055, .161, .086 – .094
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 130, -40 – 140
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 284, -40 – 266
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
130, 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
266, 284
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Otro
-
Resistencia a los hidrocarburos
Deficiente
-
Dureza Shore A
50
-
Contiene lubricante
No, Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NC1-NMA12