Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector
Sello de un solo cable (SWS)
Características del cuerpo
-
Color del producto
Verde
-
Material primario del producto
Silicona
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad
3.6 mm [ .142 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1.4 mm [ .055 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
130 °C [ 266 °F ]
Otro
-
Resistencia a los hidrocarburos
Deficiente
-
Dureza Shore A
50
-
Contiene lubricante
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NC1-STS050064