El relé de potencia OJT en miniatura OEG para PCB estándar viene en dos versiones: con capacidad UL TV-8 de 10 A (tipo HM) y con capacidad UL TV-5 de 5 A (tipo LM/DM), en un tamaño pequeño de 18.2 x 10.2 x 15.2. Tiene una bobina de 4000 V RMS para contactar la resistencia dieléctrica con la bobina sensible opcional (tipo LM).
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.