Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de contacto
Contactos bifurcados/gemelos
-
Características especiales de bobina
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Número de polos de contacto
1
-
Disposición de contactos
1 tipo A, SPST-NO
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
750
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
3
-
Resistencia de bobina (Ω)
4602
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
750
-
Corriente continua límite de contacto (A)
3
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
100 mA a 5 V
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
277
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
125
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
3
-
Corriente de bobina (A)
.01
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
3
-
Corriente nominal de contacto (A)
3
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
23.5
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
30
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
.12
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
3000
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
-
Peso del producto
3 g [ .1058 oz ]
-
Tipo de alojamiento
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y níquel (AgNi)
-
Material de recubrimiento de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto
5 mm [ .196 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
3.5 mm [ .138 in ]
-
Altura de producto
12.5 mm [ .492 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longitud del producto
20 mm [ .787 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección
RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.)
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia a los choques
100 G, 11 m/s
-
Proceso de soldadura
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
Características del empaquetado
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C)
70 – 85
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.1 – .15
-
Clase de corriente de contacto (A)
16
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
12 – 13
-
Clase de longitud (mecánica) (mm)
16 – 20
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
0 – 6
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-OE4-P299H