Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestras terminaciones de alto voltaje para exteriores OHVT-F Raychem deben montarse en un punto de fijación mecánicamente estable. Las terminaciones en seco son una solución de una sola pieza, a presión, que no requiere pegamento. Vienen con un cuerpo de silicona premoldeado. El cuerpo de silicona a presión está fabricado para ofrecer una excelente resistencia a la conducción eléctrica superficial y a la contaminación gracias a su diseño hidrófobo. No tiene líquidos aislantes, gases ni gel; por tanto, no hay riesgo de fugas. Nuestras terminaciones de alto voltaje para exteriores están diseñadas conforme a la norma IEC 60840.

Barra

Características principales

  • Interfaz seca, medio aislante sólido, sin riesgo de fugas.
  • Prefabricada y totalmente probada en fábrica.
  • No se necesita pegamento.
  • Sin costo de andamios; instalación en el suelo.
  • Posibilidad de instalación tanto vertical como horizontal.
  • Accesorios de aleación resistente a la corrosión.
  • Tipo probado según la norma IEC 60840.
  • Solución rentable.
  • Fácil de instalar; no requiere mantenimiento.
Barra
Barra
Barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Con qué tipo de cable son compatibles las terminaciones de alto voltaje para exteriores OHVT-F Raychem de TE?

Respuesta: Nuestras terminaciones de alto voltaje para exteriores Raychem están diseñadas para ser compatibles con cables aislados poliméricos, independientemente del fabricante, y se pueden adaptar a la conexión a tierra requerida para varias construcciones de cables.

 

Pregunta: ¿Se pueden instalar las terminaciones de alto voltaje para exteriores de forma horizontal y vertical?

Respuesta: Sí, nuestras terminaciones en seco se pueden instalar en ambas posiciones hasta 90°.

 

Pregunta: ¿Ofrece TE capacitación en instalación para terminaciones de alto voltaje para exteriores?

Respuesta: Sí, nuestras terminaciones de alto voltaje para exteriores son parte de nuestros cursos de capacitación de accesorios para cables de alto voltaje. Se pueden llevar a cabo en uno de nuestros centros de capacitación o en tus instalaciones. Para obtener más información, visita TE.com/trainingcenter.


Pregunta: ¿Es necesario rellenar las terminaciones de alto voltaje para exteriores con líquido aislante?

Respuesta: No, nuestras terminaciones de alto voltaje para exteriores no requieren aislamiento líquido. El aislamiento eléctrico se realiza mediante el cuerpo de silicona a presión, lo que lo convierte en una versión seca, sin posibilidades de fugas.

 

Pregunta: ¿Se requieren herramientas especiales para instalar terminaciones de alto voltaje para exteriores?

Respuesta: Para colocar el cuerpo de silicona a presión en el cable, puede ser necesaria una herramienta de presión. Ofrecemos una herramienta especialmente diseñada para una instalación fácil, rápida y segura.

 

Pregunta: ¿Hay diferentes distancias de aislamiento disponibles para las terminaciones de alto voltaje para exteriores a fin de poder adaptarse a diferentes requisitos ambientales?

Respuesta: Solo hay una distancia de aislamiento disponible, que cubre la clase de aislamiento IV: contaminación muy fuerte, conforme a la norma 60071-2 de la IEC.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Estilo de blindaje para cable  Adaptable

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 145

Características del cuerpo

  • Material aislante  XLPE

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²) 240 – 1200

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 49 – 78

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-OHVT-F

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos