Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros conectores terminales autoportantes de alto voltaje Raychem OHVT-FS están diseñados para ajustarse a los cables aislados poliméricos de cualquier del fabricante y se puede adaptar con respecto a la conexión a tierra requerida en varias construcciones de cables. 

Estos conectores terminales autoportantes se proporcionan con un aislante de soporte para mejorar el rendimiento mecánico. Todos los accesorios metálicos están hechos con una aleación resistente a la corrosión. El conector terminal autoportante de alto voltaje es una solución a presión de una sola pieza que no requiere pegado. El cuerpo de silicona a presión fue creado para ofrecer una excelente resistencia a la conducción eléctrica superficial y a la contaminación gracias a su estructura hidrofóbica. No contiene fluidos aislantes, gases ni gel y, por tanto, no existen riesgos de fugas. La terminación está diseñada de acuerdo con la normativa IEC 60840. La agarradera del cable está disponible en una versión de perno de corte. Es adecuada para todos los conductores comunes hechos de aluminio o cobre.

La instalación de la terminación se debe realizarse con asistencia de instaladores capacitados. Para obtener más información sobre nuestro programa de formación, visita TE.com/trainingcenter. 

barra

Características principales

  • Interfaz seca, medio aislante sólido, sin riesgo de fugas
  • Prefabricado y 100 % probado en fábrica
  • No se necesita pegamento
  • Sin costo de andamios, instalación en el suelo
  • Posibilidad de instalación vertical y horizontal
  • Tipo probado según las normas IEC 60840
  • Solución rentable
  • Fácil de instalar y sin mantenimiento
  • Autosoporte para mejorar el rendimiento mecánico
  • Terminación lista para levantar después de la instalación
barra
barra
barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Con qué tipo de cable son compatibles las terminaciones flexibles autoportantes secas Raychem de TE?

Respuesta: Nuestras terminaciones flexibles autoportantes secas de alto voltaje Raychem tienen un diseño compatible con los cables aislados poliméricos de cualquier fabricante y se pueden adaptar a la conexión a tierra requerida en varias construcciones de cables.

 

Pregunta: ¿Se pueden instalar las terminaciones flexibles autoportantes secas de manera horizontal y vertical?

Respuesta: Sí, nuestras terminaciones flexibles autoportantes secas se pueden instalar en ambas posiciones hasta 90°.

 

Pregunta: ¿TE ofrece capacitaciones de instalación para terminaciones flexibles autoportantes secas?

Respuesta: Sí, nuestras terminaciones flexibles autoportantes secas son parte de nuestros cursos de capacitación sobre accesorios para cables de alto voltaje. Se pueden llevar a cabo en uno de nuestros centros de capacitación o en tus instalaciones. Para obtener más información, visita TE.com/trainingcenter


Pregunta: ¿Es necesario rellenar las terminaciones flexibles autoportantes secas con líquido aislante?

Respuesta: No, nuestras terminaciones flexibles autoportantes secas no requieren aislamiento líquido. El aislamiento eléctrico se realiza mediante el cuerpo de silicona a presión, lo que lo convierte en una versión seca, sin posibilidades de fugas.

 

Pregunta: ¿Se requieren herramientas especiales para instalar las terminaciones flexibles autoportantes secas?

Respuesta: Para colocar el cuerpo de silicona a presión en el cable, puede hacer falta una herramienta de presión. Creamos una herramienta para una instalación fácil, rápida y segura.

 

Pregunta: ¿Hay diferentes longitudes de distancia de fuga para adaptarse a diferentes requisitos medioambientales?

Respuesta: Solo hay una longitud de distancia de fuga disponible que cubre la clase de aislamiento IV: contaminación muy fuerte de acuerdo con la norma 60071-2 IEC.

 

Pregunta: ¿El autoportante flexible seco viene con una función autoportante?

Respuesta: Sí, nuestras terminaciones flexibles secas tienen una función autoportante mediante el uso de un aislante en paralelo hasta la terminación del cable.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Estilo de blindaje para cable  Adaptable

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 145

Características del cuerpo

  • Material aislante  XLPE

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²) 240 – 1200

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 49 – 78

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-OHVT-FS

Documentos Relacionados