Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar
1 forma A, de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, Sin
-
Número de polos de contacto
1
-
Disposición de contactos
1 tipo X, SPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
1500
-
Corriente nominal de contacto (A)
40, 350, 500, 800
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
12, 24
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
3, 5
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
5400
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto
Cobre
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
Cable suspendido
-
Tipo de conexión de terminal de red
Hembra M6, M3 Female, M8 Male
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Cables suspendidos
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Orificio de montaje, Placa de montaje, Tornillo
-
Par (principal) (in-lbs)
7 - 88.5
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
32.6, 75.5
-
Longitud del producto (mm)
72, 104
-
Calibre del cable (AWG)
20
-
Altura de producto (mm)
52.95, 108
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.)
85 °C [ 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y cartón
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P23-E350