Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Descripción General
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Construye y fija el precio del producto ahora
2.8
Cantidad máxima de inserciones por segundo
2
Hasta 2 cabezales de inserción
900N
Fuerza máxima de inserción (o más, a pedido)
Obtén más información sobre nuestras máquinas de inserción de pines que están diseñadas para aplicar productos elaborados por TE y por otros fabricantes a fin de cumplir con los tus diversos requisitos de producción.
TE Connectivity
LÍNEA DE MÁQUINAS DE INSERCIÓN DE PINES DE TE
Ofrecemos una amplia gama de equipos de producción para la tecnología de pines compatible
Línea de inserción de pines
- Altamente personalizable para satisfacer sus requisitos de producción
- Programación simple
- Monitoreo de fuerza para brindar control y calidad
Estación de reparación de pines individuales P10
- Para reparación y bajos volúmenes
- Prensa manual con mecanismo de llave de trinquete
- Aplicación de un solo pin, se carga manualmente en el dedo de inserción
Productos que se pueden procesar:
Contactos ACTION PIN
Contactos AMPMODU
Contactos cruzados
De tablero EON a tablero
De tablero EON a la vivienda
Pines FEC
Contactos GDS
Temporizador secundario
Temporizador de potencia secundario
Pines MQS
Contactos PCB
Acoplador de PCB
Pestañas de soldadura
Contactos de resorte
Lengüetas
Máquina de inserción de pines P100
- Carga manual de PCB
- Diseñado para producción de nivel medio de volumen hasta 5 millones de contactos por turno y año
- Puede admitir hasta 2 cabezales de inserción
Productos que se pueden procesar:
Contactos de ajuste a presión
Contactos de soldadura
Pines y pestañas
Enchufes
Contactos de resorte
Alambre continuo
Puesto F
- Fuerza de inserción:
900 N (máx.)
- Tamaño de PCB:
420 x 360 mm (máx.)
30 x 30 mm (mín.)
- Área de inserción:
300 x 310 mm
- Velocidad de inserción del pin:
150 mm/s (máx.)
Máquina de inserción de pines P300
- Flexible y totalmente automático
- Diseñado para producción de nivel medio y alto de volumen hasta 15 millones de inserciones por turno y año
- Disponible como independiente o integrado en una línea de producción
Productos que se pueden procesar:
Contactos de ajuste a presión
Contactos de soldadura
Pines y pestañas
Enchufes
Contactos de resorte
Alambre continuo
Puesto F
- Fuerza de inserción: 900 N (máx.)
- Tamaño de PCB:
420 x 360 mm (máx.)
80 x 80 mm (mín.)
- Área de inserción: 410 x 340 mm (sin unidad de volteo) 340 x 220 (con unidad de volteo)
- Velocidad de inserción del pin: 300 mm/s (máx.)
Máquina de inserción de pines P360
- Máquina modular de inserción de alta velocidad
- Diseñado para producción de nivel alto de volumen hasta 25 millones de inserciones por turno y año
- Disponible como independiente o integrado en una línea de producción
Productos que se pueden procesar:
Contactos de ajuste a presión
Contactos de soldadura
Pines y pestañas
Enchufes
Contactos de resorte
Alambre continuo
Puesto F
Varias configuraciones de línea disponibles
- Independiente
- Extensión de la máquina de 3 o 4 cabezales
- Línea modular
- Cabezal de inserción de base servoaccionado
- Cabezal de inserción único (hasta 2 contactos diferentes con alimentación doble)
- Ángulo de inserción libremente programable (la rotación no influye en el rango de inserción)
- Herramienta de soporte inferior equipada con verificación de presencia de pines
- Es posible el cierre en herramientas inferiores
- Velocidad de inserción del pin: 500 mm/s (máx.)
Máquina de inserción de pines P550
Productos que se pueden procesar:
Contactos de ajuste a presión
Contactos de soldadura
Pines y pestañas
Enchufes
Contactos de resorte
Alambre continuo
Puesto F
- Fuerza de inserción: 900 N (máx.)
- Tamaño de PCB:
420 x 360 mm (máx.)
80 x 80 mm (mín.)
- Área de inserción:
410 x 340 mm
- Velocidad de inserción del pin:
500 mm/s (máx.)
- Operación de alta velocidad flexible y totalmente automática
- Diseñado para altos niveles de volumen de producción
- Ángulo de inserción libremente programable (la rotación no influye en el rango de inserción)
Características opcionales en modelos seleccionados
- Unidad de volteo de PCB
- Disponible en los modelos P360 y P550
Hay más opciones disponibles. Para obtener una lista completa, comuníquese con su representante local de TE.
- Manejo del portador de PCB de entrada y salida del mismo lado
- Disponible en los modelos de máquina P300, P360 y P550
- Inserción de pines simples, dobles y triples
- Disponible en los modelos P300, P360 y P550
LÍNEA DE MÁQUINAS DE INSERCIÓN DE PINES DE TE
Nuestra máquina de inserción de pines P550 está diseñada para procesar placas de circuito impreso en gran volumen y ofrece un rendimiento de alta velocidad con múltiples cabezales que alcanzan más de cinco recorridos por segundo en un paso de 30 mm.
Nuestra máquina modular de inserción de pines P360 de alta velocidad está diseñada para producir en grandes volúmenes y es adecuada para una amplia variedad de configuraciones de línea.
La máquina automática P300 procesa componentes de ajuste a presión y orificio pasante en carrete. Ya sea como unidad independiente o en una línea de producción compatible con SMEMA, esta máquina aumenta el rendimiento mediante la reducción de los tiempos de ciclo y los desechos.
Nuestra máquina semiautomática P100 se diseñó con un enfoque en la producción de volumen medio y ofrece una amplia gama de características, entre ellas, una pantalla táctil para brindar una programación simple y una configuración automática.
Adecuada para la reparación de volúmenes muy bajos y diseñada para brindar un funcionamiento sencillo y cómodo.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.