Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
TE Connectivity desarrolló el pin de ajuste a presión NanoMultispring para satisfacer la creciente necesidad de espacio de paso y embalaje más pequeño en aplicaciones automotrices. El contacto NanoMultispring se desarrolló para las PCB con un diámetro de orificio final de 0,6 mm y satisface los requisitos de la norma 60352-5 IEC.
NanoMultispring de TE
Tecnología de ajuste a presión en miniatura para contactar las PCB
¿Cuál es la relevancia de NanoMultispring?
El ajuste a presión es una tecnología muy exitosa para terminar placas de circuito impreso y se utiliza ampliamente en la industria automotriz. Esta tecnología es altamente eficiente y establece conexiones eléctricas muy confiables. Nuestro pin NanoMultispring aporta todas las ventajas comprobadas del ajuste a presión al siguiente paso en la miniaturización de la electrónica automotriz.
¿Por qué es tan importante la miniaturización?
A medida que la electrónica permite fabricar automóviles más seguros, más conectados y más ecológicos, la cantidad de placas y conexiones de circuitos impresos está aumentando. Sin embargo, el espacio de embalaje es limitado. Respaldamos a la industria, ya que ofrecemos un sistema de contacto más pequeño con un paso más pequeño. La zona de ajuste a presión NanoMultispring amplía el uso de nuestra innovadora tecnología de interconexión NanoMQS de paso de 1,8 milímetros. La geometría de pines compatible con NanoMQS garantiza un excelente comportamiento del ajuste a presión. La zona de ajuste a presión NanoMultispring es la extensión lógica de la ya exitosa familia de ajuste a presión Multispring.
¿Cómo se fabrica NanoMultispring?
Para fabricar la pequeña geometría de los pines con la zona de ajuste a presión NanoMultispring, desarrollamos una herramienta de estampación innovadora, estable y de alta precisión. Nuestros ingenieros de productos y expertos en herramientas colaboraron para optimizar el producto y su proceso. Su concepto de matriz modular integra completamente todos los pasos de corte, formado y demás pasos de fabricación necesarios.
¿Las herramientas de aplicación están disponibles en TE?
Las herramientas de aplicación están disponibles para la inserción de pines individuales a altas tasas de inserción, como así también para la aplicación de cabezales y conectores de ajuste a presión con NanoMultispring. Debido a que la tecnología NanoMultispring y las herramientas de aplicación relacionadas provienen de una sola fuente, la geometría del pin y las herramientas especializadas se ajustan perfectamente y pueden hacer que el ajuste a presión sea hasta 10 veces más confiable que la soldadura, lo que les brinda más beneficios a nuestros clientes.
¿Cómo se garantiza una alta calidad de fabricación consistente?
En el estampado de precisión de los pines NanoMultispring, entran en juego décadas de conocimientos de fabricación de ajuste a presión. El proceso de fabricación y la garantía de calidad se integraron en el diseño.
Tecnología de ajuste a presión: NanoMultispring
Todos los beneficios de la tecnología de ajuste a presión están disponibles en tamaños más pequeños.
Los pines de ajuste a presión ACTION PIN y Multispring ofrecen diseños elásticos de pines con compatibilidad para la zona de ajuste a presión. Esta línea de productos proporciona además conectividad de terminal a PCB libre de estrés y sin soldadura, apta para los entornos automotrices más hostiles.
NanoMultispring y NanoMQS son marcas comerciales.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.