Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Descripción General
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Construye y fija el precio del producto ahora
Nuestros conectores de perforación de aislamiento solar P2S están diseñados para instalarse en plantas solares a escala de servicios públicos utilizando el sistema de bus troncal de CC.
Nuestros conectores de perforación de aislamiento solar P2S 240 Están diseñados para que el sistema de bus troncal de CC conecte el lado principal (cables de aluminio trenzados de doble aislamiento (clase II) de 70 a 240 mm²) al lado del grifo (cables de cobre flexibles de doble aislamiento (clase V) de 6 a 35 mm²) en temperatura de funcionamiento de -55 °C a +° 55 °C. Los conectores solares P2S 40 están hechos con materias primas plásticas resistentes a los rayos UV y a los impactos.
Los conectores P2S 240 proporcionan protección, aislamiento y sellado de alta calidad de las conexiones eléctricas gracias a la tecnología de perforación de aislamiento (IPC) que no requiere quitar el aislamiento del conductor antes de realizar la conexión.
Las cuchillas metálicas rodeadas con un compuesto de sellado aseguran el contacto eléctrico para cables fotovoltaicos de hasta 1,5 kV CC. Una sola tuerca de control de torsión une las dos partes del conector y se corta cuando los dientes perforaron el aislamiento y entraron en contacto con las hebras del conductor. La conexión que realiza el P2S 240 en cables solares es totalmente estanca gracias a los sellos elastoméricos.
Los pernos de corte siempre garantizan la fuerza de contacto óptima sin el uso de una llave dinamométrica u otras herramientas especiales.
Los conectores de perforación de aislamiento solar se han probado con éxito de acuerdo con EN 50483-4 y de acuerdo con algunas pruebas específicas definidas en IEC 62852.
Para cumplir con la clase de protección II, se puede agregar una caja Powergel sobre el IPC (GIPC-500). La carcasa GIPC-500, con sellador Powergel, protege y sella la conexión de forma rápida y sencilla, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. El sellador Powergel está clasificado a una temperatura continua de 90 °C y está libre de halógenos con una vida útil prolongada.
Pregunta: ¿Para qué tipo de granja solar está diseñada la Solar IPC P2S 240 de TE?
Respuesta: Nuestro P2S 240 está diseñado específicamente para granjas solares que utilizan un sistema de bus troncal. Conectará el cable bus (lado principal) a los cables puente (lado del grifo). Se puede instalar en cables fotovoltaicos de hasta 1,5 kV DC.
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las granjas solares que utilizan un método convencional o el sistema de bus troncal?
Respuesta: Con un sistema convencional, cada cadena de panel se conecta a la caja del combinador (incluidos los fusibles) mediante un cable puente (de 4 a 16 mm²). Con el sistema de bus troncal, cada cadena de panel está conectada a un cable bus (de 70 a 240 mm²) gracias a nuestro Conector de perforación de aislamiento (P2S 240). Las cuerdas se protegen con un arnés fundido sobremoldeado.
El sistema de bus troncal está diseñado para reducir los costos de materiales y mano de obra durante la instalación y, en última instancia, mejora la eficiencia del sistema de red de CC:
Pregunta: ¿Por qué el Solar IPC P2S 240 de TE es diferente de los otros IPC ya disponibles?
Respuesta: Nuestro IPC P2S 240 solar ha sido especialmente diseñado para conectar cables fotovoltaicos de hasta 1,5 kV CC utilizando cables de aluminio trenzados de doble aislamiento (clase 2) para el cable de bus y cables de cobre flexibles de doble aislamiento (clase 5) para los cables puente.
El P2S 240 cumple con los requisitos solares específicos con respecto a la protección y el rendimiento del aislamiento (grado de protección IP68, prueba de voltaje bajo el agua a 6,5 kV durante 5 minutos, prueba de resistencia al impulso) y características específicas de la materia prima (prueba de hilo incandescente a 650 °C, propiedad retardante de fuego HB según UL94).
El P2S 240 te ayudará a lograr un contacto eléctrico de alta calidad; para ello, perfora las capas de aislamiento doble sin afectar el rendimiento mecánico de los conductores solares flexibles en el lado del grifo.
Pregunta: ¿Se necesita una herramienta específica para instalar el Solar IPC P2S 240 de TE?
Respuesta: No, la instalación de nuestro P2S 240 se puede hacer usando una llave de 13 mm A/F.
Pregunta: ¿Es necesaria alguna preparación del cable antes de instalar el Solar IPC P2S 240 de TE en el cable solar?
Respuesta: Gracias a la tecnología de perforación de aislamiento (IPC), no se requiere una preparación específica del cable, como el pelado del cable, antes de montar el conector. El instalador solo debe asegurarse de que la cubierta de aislamiento de los cables conectados esté limpia antes de conectar el IPC.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.