Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable 

Características de la configuración

  • Bloqueo a presión  Con

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 50

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 60

Características de la señal

  • Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz) 0 – 10000

Características del cuerpo

  • Tipo de salida de cable  Recto

  • Material del cuerpo  Bronce fosfórico

  • Ferrule  Con

  • Ángulo de salida del cable  180°

Características del contacto

  • Contacto central  Con

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Plata (Ag)

  • Material de recubrimiento de contacto central de conector RF  Plata (Ag)

  • Material de recubrimiento de contacto exterior  Estaño (Sn)

  • Diámetro de pin de conexión  .4 mm [ .016 in ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 4

Dimensiones

  • Altura del conector (mm) 3

  • Longitud del producto (mm) 3.8

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 221

  • Tipo de cable  Coaxial

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  USCAR/LV214

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

Otro

  • Material dieléctrico  PBT

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P35-MTFGY68

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.