Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de jaula
Agrupado, Simple
-
Factor de forma
OSFP
-
Tipo de producto de E/S de conexión
Conjunto de jaulas
-
Sellable
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones
60, 240
-
Número de puertos
1, 4
-
Configuración de la matriz de puertos
1 x 1, 1 x 4
Fijación mecánica
-
Estilo de montaje en PCB
Orificio pasante: ajuste a presión
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Otro
-
Se incluye tubo de luz
No, Sí
-
Tipo de elemento de contención
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P65-N4903