Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
1 tipo A, SPST-NO
Características eléctricas
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
4000
-
Voltaje de entrada (VDC)
90 – 140, 180 – 280, 18 – 36
-
Voltaje de entrada (VAC)
90 – 140, 180 – 280, 18 – 36
-
Voltaje nominal de salida (VDC)
30
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo
-
Peso del producto
35 g [ 1.38 oz ]
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador
Conexión PCB
-
Configuración de terminal
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Pernos de montaje
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Longitud del producto
42.3 mm [ 1.66 in ]
-
Ancho de producto
15.15 mm [ .596 in ]
-
Altura de producto
31.7 mm [ 1.24 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de entrada
AC
-
Conmutación de salida
Cero
-
Tipo de corriente de salida
CC
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P851-IA1