Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Disposición de contactos  1 tipo A, SPST-NO

Características eléctricas

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 4000

  • Voltaje de entrada (VDC) 3.3 – 32

  • Voltaje de entrada (VAC) 3 – 32

  • Voltaje nominal de salida (VDC) 30

Características del cuerpo

  • Color del producto  Blanco

  • Peso del producto  35 g [ 1.38 oz ]

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de relevador  Conexión PCB

  • Configuración de terminal  Pines de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento de montaje del producto  Pernos de montaje

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa

Dimensiones

  • Longitud del producto  43.1 mm [ 1.7 in ]

  • Ancho de producto  15.15 mm [ .596 in ]

  • Altura de producto  31.7 mm [ 1.24 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de entrada  DC

  • Conmutación de salida  Cero

  • Tipo de corriente de salida  CC

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P851-ID1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos