Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Disposición de contactos  1 tipo A, SPST-NO

Características eléctricas

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 2500

  • Voltaje de entrada (VDC) 4 – 10

  • Voltaje nominal de salida (Vrms) 12 – 280

  • Voltaje nominal de salida (VDC) 12 – 280

Características del cuerpo

  • Estilo de empaque de dispositivo  SIP

  • Color del producto  Negro

  • Peso del producto  4.3 g [ .15 oz ]

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de relevador  Conexión PCB

  • Configuración de terminal  Pines de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa

Dimensiones

  • Longitud del producto  24.1 mm [ .948 in ]

  • Ancho de producto  5.1 mm [ .2 in ]

  • Altura de producto  12.7 mm [ .5 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de entrada  DC

  • Conmutación de salida  Aleatorio, Cero

  • Tipo de corriente de salida  CA

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P851-SS61A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos